??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
W
部品表
W-140
品番
W-140
溝形状
A
変速比
1:4
伝導容量
0.2 to 0.4 KW
寸法De
153 mm
ピッチ径 Dp max.
147 max.
ピッチ径 Dp med.
107.5 med.
ピッチ径 Dp min.
68 min.
寸法A
107 mm
寸法B
25.5 mm
寸法C
36 mm
寸法D
28 mm
寸法E
16 mm
寸法M
M12 mm
寸法G
17 mm
質量
1.7 kg
プレビュー
ダウンロード(CADデータ)