??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
VZS - Zbiornik sprężonego powietrza
Lista materiałowa
192161 VZS-20-B
Numer części
Typ
Ważny do
Informacje dodatkowe
Szerokość
mm
Szerokość
mm
Średnica
mm
Średnica
G1 mm
Średnica
45.000 mm
Średnica
G3/8 mm
Średnica
28.000 mm
Średnica
9.000 mm
Wysokość
mm
Wysokość
4.000 mm
Wysokość
2.000 mm
Wysokość
12.000 mm
Długość
mm
Długość
mm
Długość
18.000 mm
Długość
25.000 mm
NDM1
33.249 mm
KDM1
30.291 mm
NDM3
16.662 mm
KDM3
14.950 mm
TIP
mm
Ciężar
kg
GTIN
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD