??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
VZS - Druckluftspeicher
Stückliste
192161 VZS-20-B
Teilenummer
Typ
Gültig bis
Information
Breite
mm
Breite
mm
Durchmesser
mm
Durchmesser
G1 mm
Durchmesser
45.000 mm
Durchmesser
G3/8 mm
Durchmesser
28.000 mm
Durchmesser
9.000 mm
Höhe
mm
Höhe
4.000 mm
Höhe
2.000 mm
Höhe
12.000 mm
Länge
mm
Länge
mm
Länge
18.000 mm
Länge
25.000 mm
NDM1
33.249 mm
KDM1
30.291 mm
NDM3
16.662 mm
KDM3
14.950 mm
TIP
mm
Gewicht
kg
GTIN
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen