??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
VZS - reservatório de ar comprimido
Lista de peças
192161 VZS-20-B
Código da peça
Tipo
Válida até
Information
Largura
mm
Largura
mm
Diâmetro
mm
Diâmetro
G1 mm
Diâmetro
45.000 mm
Diâmetro
G3/8 mm
Diâmetro
28.000 mm
Diâmetro
9.000 mm
Altura
mm
Altura
4.000 mm
Altura
2.000 mm
Altura
12.000 mm
Comprimento
mm
Comprimento
mm
Comprimento
18.000 mm
Comprimento
25.000 mm
NDM1
33.249 mm
KDM1
30.291 mm
NDM3
16.662 mm
KDM3
14.950 mm
TIP
mm
Peso
kg
GTIN
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD