VX2B4AA
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VX2 직동식 2포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vx2/manifold_base/vx2_4_valve_asmtab.prj},{NB=VX2B4AA},{SIZE=(B) Size2 - N.C.},{FLUID=(4) Medium Vacuum},{BODY=A},{VOLTAGE=A},{OPTION1=},{D=35},{F=22.0},{Q1=29.500},{Q2=32.500},{Q3=67.000},{Q4=102.000},{Q5=50.000},{Q6=25.500},{S3=55.000},{S4=71.000},{LH1=18.540},{LV1=43.500},{LH2=34.600},{R1=3.500},{LV2=46.700},{LH3=7.200},{LH4=28.000},{X1=14.000},{Y1=39.800},{R2=9.000},{LV3=37.900},{LH5=9.650},{LH6=20.000},{LV4=24.300},{LH7=23.000},{LH8=6.400},{LV5=2.500},{LV6=9.250},{LV7=29.850},{LV8=31.850},{L=0.280},{LH9=74.530},{LH10=26.980},{X2=20.160},{Y2=18.000},{LH11=93.530},{LV9=31.850},{LV10=37.900},{LV11=29.850},{LH12=33.850},{LV12=11.700},{LV13=8.000},{PPATH=vx2_4_valve/assembly/vx2_4_valve_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VX2_4 - 직동식 2포트 솔레노이드 밸브/매니폴드용 밸브(중진공용)
BOM
VX2B4AA
사이즈 - 밸브형식
(B) 사이즈2 - N.C.
(B) 사이즈2 - N.C.
유체
(4) 중진공용
몸체재질 - 오리피스 구경
(A) 수지 - 4
(B) 수지 - 7
(A) 수지 - 4
(B) 수지 - 7
전압 - 리드선 취출
(A) DC24V - 그로메트
(B) AC100V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(C) AC110V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(D) AC200V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(E) AC230V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(F) DC24V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(G) DC24V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(H) AC100V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(J) AC110V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(K) AC200V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(L) AC230V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(M) DC24V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(N) AC100V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(P) AC110V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(Q) AC200V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(R) AC230V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(S) DC24V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(T) AC100V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(U) AC110V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(V) AC200V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(W) AC230V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(Y) DC24V - 평형 터미널
(Z) 기타 전압
(A) DC24V - 그로메트
(B) AC100V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(C) AC110V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(D) AC200V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(E) AC230V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(F) DC24V - 그로메트(서지전압 보호회로부착)
(G) DC24V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(H) AC100V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(J) AC110V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(K) AC200V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(L) AC230V - DIN형 터미널(서지전압 보호회로부착)
(M) DC24V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(N) AC100V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(P) AC110V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(Q) AC200V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(R) AC230V - 콘지트 터미널(서지전압 보호회로부착)
(S) DC24V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(T) AC100V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(U) AC110V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(V) AC200V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(W) AC230V - 콘지트(서지전압 보호회로부착)
(Y) DC24V - 평형 터미널
(Z) 기타 전압
전기 옵션
N/A
N/A
D
35
35
mm
F
22.0
22.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성