카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5302.167(2)
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/quertraverse_oben_vx_it.prj},{NB=5302.167(2)},{BEST=5302.167},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX IT Quertraverse für 19\"-Profile},{BEZ2=standard und dynamic, B: 800 mm},{B=800},{VE=2},{GEW=3.840},{COD=2x 8QO},{CNSECLASS51=-},{CNSECLASS70=-},{CNSECLASS80=-},{CNSETIM40=-},{S=2.00},{H1=15},{L1=694.000},{L2=622.300},{L3=35.850},{INFOPAGE=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT crossbar for 19" profil - VX IT crossbar for 19" profil
Bill of material
5302.167(2)
Model No.
5302.167
Detail
low
middle
high
low
middle
high
webseite
webseite
Designation 1
VX IT crossbar for 19" profil
Designation 2
standard and dynamic, W: 800 mm
For enclosures Width
800
mm
Packs of
2
Weight
3.840
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성