??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX IT Aluminium Sichttür einteilig - VX IT Aluminium Sichttür einteilig
Stückliste
5301.423(2)
Best.-Nr.
5301.423
Detail
Bez.1
VX IT Aluminium-Sichttür
Bez.2
für BxH 800x2000 mm, RAL 9005/eloxiert
für Schränke Breite
800 mm
für Schränke Höhe
2000 mm
Gewicht
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-22-01
CNSECLASS70
27-18-22-90
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen