??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Installation kit for swing frame, large - VX Installation kit for swing frame, large
明细表
8619.041(2)
Part number
8619.041
DETAIL
名称1
VX Installation kit for swing frame, large
for enclosure width
800 mm
宽度
754 mm
高度
35 mm
深度
80 mm
深度
78 mm
Gewicht
4.560 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型