??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX Anreih-Schranksystem - IP66 / NEMA 4 / 4x
Stückliste
8458.000(2)
Best.-Nr. SZ
Detail
PDF Katalog
PDF Katalog
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Breite
800 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
600 mm
Montageplattenbreite
699 mm
Montageplattenhöhe
1896 mm
GEW
kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen