??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVQ-53-T - ELESA-Ventouses à soufflet renforcé
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflet renforcé VVQ-53-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
53 mm
d1
27 mm
d2
G1/4 mm
h
54.5 mm
h1
35 mm
h2
7.5 mm
h3
12 mm
s
22 mm
F
5.51 Kg
Volume
30.5 mm3
Poids
34 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés