??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVQ-53 - ELESA-Ventouses à soufflet renforcé
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflet renforcé VVQ-53-A
Rèfèrence
Description
d
53 mm
d1
27 mm
d2
10.5 mm
d3
30.5 mm
h
35 mm
h1
6 mm
h2
9.5 mm
F
5.51 Kg
Volume
30.5 mm3
Poids
18 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés