??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVQ-53 - ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato VVQ-53-A
Codice
Descrizione
d
53 mm
d1
27 mm
d2
10.5 mm
d3
30.5 mm
h
35 mm
h1
6 mm
h2
9.5 mm
F
5.51 Kg
Volume
30.5 mm3
Peso
18 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD