??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVQ-43-T - ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato VVQ-43-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
43 mm
d1
20 mm
d2
G1/4 mm
h
47.5 mm
h1
28 mm
h2
7.5 mm
h3
12 mm
s
17 mm
F
3.62 Kg
Volume
15.3 mm3
Peso
19 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD