??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVQ-43 - ELESA-Ventouses à soufflet renforcé
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflet renforcé VVQ-43-A
Rèfèrence
Description
d
43 mm
d1
20 mm
d2
6.5 mm
d3
21.5 mm
h
28 mm
h1
4 mm
h2
7 mm
F
3.62 Kg
Volume
15.3 mm3
Poids
9 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés