??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVQ-43 - ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato VVQ-43-A
Codice
Descrizione
d
43 mm
d1
20 mm
d2
6.5 mm
d3
21.5 mm
h
28 mm
h1
4 mm
h2
7 mm
F
3.62 Kg
Volume
15.3 mm3
Peso
9 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD