??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVQ-34-T - ELESA-Ventouses à soufflet renforcé
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflet renforcé VVQ-34-G1/8-T-A
Rèfèrence
Description
d
34 mm
d1
14.5 mm
d2
G1/8 mm
h
39.5 mm
h1
26 mm
h2
5.5 mm
h3
8 mm
s
13 mm
F
2.26 Kg
Volume
8 mm3
Poids
16 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés