??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVQ-34-T - ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato VVQ-34-G1/8-T-A
Codice
Descrizione
d
34 mm
d1
14.5 mm
d2
G1/8 mm
h
39.5 mm
h1
26 mm
h2
5.5 mm
h3
8 mm
s
13 mm
F
2.26 Kg
Volume
8 mm3
Peso
16 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD