??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVQ-34 - ELESA-Ventouses à soufflet renforcé
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflet renforcé VVQ-34-A
Rèfèrence
Description
d
34 mm
d1
14.5 mm
d2
5 mm
d3
17 mm
h
26 mm
h1
4 mm
h2
5.5 mm
F
2.26 Kg
Volume
8 mm3
Poids
12 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés