??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVQ-34 - ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato VVQ-34-A
Codice
Descrizione
d
34 mm
d1
14.5 mm
d2
5 mm
d3
17 mm
h
26 mm
h1
4 mm
h2
5.5 mm
F
2.26 Kg
Volume
8 mm3
Peso
12 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD