카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Reinforced bellow vacuum cups VVQ-34-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVQ-34
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvq_34/vvq_34.prj},{NB=ELESA-Reinforced bellow vacuum cups VVQ-34-A},{CODE=VV.61007},{DESCRIPTION=VVQ-34-A},{DIM01=34},{DIM02=14.5},{DIM03=5},{DIM04=17},{DIM05=26},{DIM06=4},{DIM07=5.5},{DIM08=2.26},{DIM09=8},{WEIGHT=12},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVQ-34 - ELESA-Reinforced bellow vacuum cups
Bill of material
ELESA-Reinforced bellow vacuum cups VVQ-34-A
Code
VV.61007
VV.61007
Description
VVQ-34-A
VVQ-34-A
d
34
mm
d1
14.5
mm
d2
5
mm
d3
17
mm
h
26
mm
h1
4
mm
h2
5.5
mm
F
2.26
Kg
Volume
8
mm3
Weight
12
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성