??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVQ-22-T - ELESA-Ventouses à soufflet renforcé
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflet renforcé VVQ-22-G1/8-T-A
Rèfèrence
Description
d
22 mm
d1
14.5 mm
d2
G1/8 mm
h
32.5 mm
h1
19 mm
h2
5.5 mm
h3
8 mm
s
13 mm
F
0.95 Kg
Volume
2.5 mm3
Poids
7 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés