??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVQ-22-T - ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato VVQ-22-G1/8-T-A
Codice
Descrizione
d
22 mm
d1
14.5 mm
d2
G1/8 mm
h
32.5 mm
h1
19 mm
h2
5.5 mm
h3
8 mm
s
13 mm
F
0.95 Kg
Volume
2.5 mm3
Peso
7 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD