??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVQ-22 - ELESA-Ventouses à soufflet renforcé
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflet renforcé VVQ-22-A
Rèfèrence
Description
d
22 mm
d1
14.5 mm
d2
5 mm
d3
11 mm
h
19 mm
h1
4 mm
h2
5.5 mm
F
0.95 Kg
Volume
2.5 mm3
Poids
3 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés