??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVQ-22 - ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato VVQ-22-A
Codice
Descrizione
d
22 mm
d1
14.5 mm
d2
5 mm
d3
11 mm
h
19 mm
h1
4 mm
h2
5.5 mm
F
0.95 Kg
Volume
2.5 mm3
Peso
3 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD