??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVQ-22 - ELESA-Reinforced bellow vacuum cups
Bill of material
ELESA-Reinforced bellow vacuum cups VVQ-22-A
Code
Description
d
22 mm
d1
14.5 mm
d2
5 mm
d3
11 mm
h
19 mm
h1
4 mm
h2
5.5 mm
F
0.95 Kg
Volume
2.5 mm3
Weight
3 g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드