??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVP-85-T - ELESA-Ventouses à double soufflets rondes
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets rondes VVP-85-M12-T-A
Rèfèrence
Description
d
85 mm
d1
mm
d2
M8 mm
h
95 mm
h1
78 mm
h2
17 mm
h3
13 mm
h4
58 mm
s
20 mm
F
14 Kg
Volume
175.6 mm3
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés