??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVP-85-T - ELESA-Ventose rotonde a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a doppio soffietto VVP-85-M12-T-A
Codice
Descrizione
d
85 mm
d1
mm
d2
M8 mm
h
95 mm
h1
78 mm
h2
17 mm
h3
13 mm
h4
58 mm
s
20 mm
F
14 Kg
Volume
175.6 mm3
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD