??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVP-50-T - ELESA-Ventouses à double soufflets rondes
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets rondes VVP-50-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
50 mm
d1
G1/4 mm
d2
M8 mm
h
72 mm
h1
55 mm
h2
17 mm
h3
13 mm
h4
38 mm
s
20 mm
F
4.90 Kg
Volume
41.6 mm3
Poids
50 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés