??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVP-50-T - ELESA-Ventose rotonde a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a doppio soffietto VVP-50-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
50 mm
d1
G1/4 mm
d2
M8 mm
h
72 mm
h1
55 mm
h2
17 mm
h3
13 mm
h4
38 mm
s
20 mm
F
4.90 Kg
Volume
41.6 mm3
Peso
50 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD