??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVP-40-T - ELESA-Ventouses à double soufflets rondes
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets rondes VVP-40-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
40 mm
d1
G1/4 mm
d2
M8 mm
h
69 mm
h1
52 mm
h2
17 mm
h3
13 mm
h4
35 mm
s
20 mm
F
3.14 Kg
Volume
23.6 mm3
Poids
40 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés