??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVP-40-T - ELESA-Ventose rotonde a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a doppio soffietto VVP-40-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
40 mm
d1
G1/4 mm
d2
M8 mm
h
69 mm
h1
52 mm
h2
17 mm
h3
13 mm
h4
35 mm
s
20 mm
F
3.14 Kg
Volume
23.6 mm3
Peso
40 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD