카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Round vacuum cups with double bellows VVP-40-G1/4-T-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVP-40
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvp_40/vvp_40_t.prj},{NB=ELESA-Round vacuum cups with double bellows VVP-40-G1/4-T-A},{CODE=VV.60501},{DESCRIPTION=VVP-40-G1/4-T-A},{DIM01=40},{DIM02=G1/4},{DIM03=M8},{DIM04=69},{DIM05=52},{DIM06=17},{DIM07=13},{DIM08=35},{DIM09=20},{DIM10=3.14},{DIM11=23.6},{WEIGHT=40},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVP-40-T - ELESA-Round vacuum cups with double bellows
Bill of material
ELESA-Round vacuum cups with double bellows VVP-40-G1/4-T-A
Code
VV.60501
VV.60501
Description
VVP-40-G1/4-T-A
VVP-40-G1/4-T-A
d
40
mm
d1
G1/4
mm
d2
M8
mm
h
69
mm
h1
52
mm
h2
17
mm
h3
13
mm
h4
35
mm
s
20
mm
F
3.14
Kg
Volume
23.6
mm3
Weight
40
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성