??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVO-85-T - ELESA-Ventouses à soufflet rondes
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflet rondes VVO-85-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
85 mm
d1
G1/4 mm
d2
M8 mm
h
67 mm
h1
50 mm
h2
17 mm
h3
13 mm
h4
31 mm
s
20 mm
F
14 Kg
Volume
107.2 mm3
Poids
122 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés