??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVO-85-T - ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde a singolo soffietto VVO-85-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
85 mm
d1
G1/4 mm
d2
M8 mm
h
67 mm
h1
50 mm
h2
17 mm
h3
13 mm
h4
31 mm
s
20 mm
F
14 Kg
Volume
107.2 mm3
Peso
122 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD