카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Round vacuum cups with one bellow VVO-85-G1/4-T-A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVO-85
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvo_85/vvo_85_t.prj},{NB=ELESA-Round vacuum cups with one bellow VVO-85-G1/4-T-A},{CODE=VV.59010},{DESCRIPTION=VVO-85-G1/4-T-A},{DIM01=85},{DIM02=G1/4},{DIM03=M8},{DIM04=67},{DIM05=50},{DIM06=17},{DIM07=13},{DIM08=31},{DIM09=20},{DIM10=14},{DIM11=107.2},{WEIGHT=122},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVO-85-T - ELESA-Round vacuum cups with one bellow
Bill of material
ELESA-Round vacuum cups with one bellow VVO-85-G1/4-T-A
Code
VV.59010
VV.59010
Description
VVO-85-G1/4-T-A
VVO-85-G1/4-T-A
d
85
mm
d1
G1/4
mm
d2
M8
mm
h
67
mm
h1
50
mm
h2
17
mm
h3
13
mm
h4
31
mm
s
20
mm
F
14
Kg
Volume
107.2
mm3
Weight
122
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성