??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVN-50-T - ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack VVN-50-G1/2-T-S
Rèfèrence
VV.58036
Description
VVN-50-G1/2-T-S
d
50 mm
d1
G1/2 mm
h
90 mm
h1
68 mm
h2
8 mm
h3
14 mm
s
32 mm
F
4.90 Kg
Volume
60 mm3
Poids
53 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés