??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVN-50-T - ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto VVN-50-G1/2-T-S
Codice
VV.58036
Descrizione
VVN-50-G1/2-T-S
d
50 mm
d1
G1/2 mm
h
90 mm
h1
68 mm
h2
8 mm
h3
14 mm
s
32 mm
F
4.90 Kg
Volume
60 mm3
Peso
53 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD