??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVN-50 - ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack VVN-50-S
Rèfèrence
VV.58031
Description
VVN-50-S
d
50 mm
d1
32 mm
d2
20 mm
d3
28 mm
h
68 mm
h1
19 mm
h2
21 mm
F
4.90 Kg
Volume
60 mm3
Poids
30 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés