??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVN-50 - ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto VVN-50-S
Codice
VV.58031
Descrizione
VVN-50-S
d
50 mm
d1
32 mm
d2
20 mm
d3
28 mm
h
68 mm
h1
19 mm
h2
21 mm
F
4.90 Kg
Volume
60 mm3
Peso
30 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD