카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-50-S
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVN-50
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvn_50/vvn_50.prj},{NB=ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-50-S},{CODE=VV.58031},{DESCRIPTION=VVN-50-S},{DIM01=50},{DIM02=32},{DIM03=20},{DIM04=28},{DIM05=68},{DIM06=19},{DIM07=21},{DIM08=4.90},{DIM09=60},{WEIGHT=30},{COLOR=0.69,0.85,0.98,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVN-50 - ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack
Bill of material
ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-50-S
Code
VV.58031
Description
VVN-50-S
d
50
mm
d1
32
mm
d2
20
mm
d3
28
mm
h
68
mm
h1
19
mm
h2
21
mm
F
4.90
Kg
Volume
60
mm3
Weight
30
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성