??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVN-40-T - ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack VVN-40-G3/8-T-S
Rèfèrence
VV.58026
Description
VVN-40-G3/8-T-S
d
40 mm
d1
G3/8 mm
h
76 mm
h1
58 mm
h2
8 mm
h3
10 mm
s
26 mm
F
3.14 Kg
Volume
30 mm3
Poids
35 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés