??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVN-40-T - ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto VVN-40-G3/8-T-S
Codice
VV.58026
Descrizione
VVN-40-G3/8-T-S
d
40 mm
d1
G3/8 mm
h
76 mm
h1
58 mm
h2
8 mm
h3
10 mm
s
26 mm
F
3.14 Kg
Volume
30 mm3
Peso
35 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD