카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-40-G3/8-T-S
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVN-40
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvn_40/vvn_40_t.prj},{NB=ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-40-G3/8-T-S},{CODE=VV.58026},{DESCRIPTION=VVN-40-G3/8-T-S},{DIM01=40},{DIM02=G3/8},{DIM03=76},{DIM04=58},{DIM05=8},{DIM06=10},{DIM07=26},{DIM08=3.14},{DIM09=30},{WEIGHT=35},{COLOR=0.69,0.85,0.98,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVN-40-T - ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack
Bill of material
ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-40-G3/8-T-S
Code
VV.58026
Description
VVN-40-G3/8-T-S
d
40
mm
d1
G3/8
mm
h
76
mm
h1
58
mm
h2
8
mm
h3
10
mm
s
26
mm
F
3.14
Kg
Volume
30
mm3
Weight
35
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성