??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVN-40 - ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack VVN-40-S
Rèfèrence
VV.58021
Description
VVN-40-S
d
40 mm
d1
26 mm
d2
15 mm
d3
23 mm
h
58 mm
h1
18 mm
h2
20 mm
F
3.14 Kg
Volume
30 mm3
Poids
25 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés