??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVN-40 - ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto VVN-40-S
Codice
VV.58021
Descrizione
VVN-40-S
d
40 mm
d1
26 mm
d2
15 mm
d3
23 mm
h
58 mm
h1
18 mm
h2
20 mm
F
3.14 Kg
Volume
30 mm3
Peso
25 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD