??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVN-20 - ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack
Nomenclature
ELESA-Ventouses à double soufflets pour Flow Pack VVN-20-S
Rèfèrence
VV.58001
Description
VVN-20-S
d
20 mm
d1
13 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
h
30 mm
h1
10 mm
h2
11.5 mm
F
0.78 Kg
Volume
3 mm3
Poids
2 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés