??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVN-20 - ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose Flow Pack a doppio soffietto VVN-20-S
Codice
VV.58001
Descrizione
VVN-20-S
d
20 mm
d1
13 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
h
30 mm
h1
10 mm
h2
11.5 mm
F
0.78 Kg
Volume
3 mm3
Peso
2 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD