카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-20-S
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVN-20
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvn_20/vvn_20.prj},{NB=ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-20-S},{CODE=VV.58001},{DESCRIPTION=VVN-20-S},{DIM01=20},{DIM02=13},{DIM03=8},{DIM04=12},{DIM05=30},{DIM06=10},{DIM07=11.5},{DIM08=0.78},{DIM09=3},{WEIGHT=2},{COLOR=0.69,0.85,0.98,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVN-20 - ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack
Bill of material
ELESA-Bellows vacuum cups for Flow Pack VVN-20-S
Code
VV.58001
Description
VVN-20-S
d
20
mm
d1
13
mm
d2
8
mm
d3
12
mm
h
30
mm
h1
10
mm
h2
11.5
mm
F
0.78
Kg
Volume
3
mm3
Weight
2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성