??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VVM-50-T - ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
ELESA-Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire VVM-50-G1/4-T-A
Rèfèrence
Description
d
50 mm
d1
27 mm
d2
G1/4 mm
h
72.5 mm
h1
53 mm
h2
7.5 mm
h3
12 mm
s
22 mm
F
4.9 Kg
Volume
53.3 mm3
Poids
41 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés