??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
VVM-50-T - ELESA-Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto
Lista materiale
ELESA-Ventose rotonde per packaging alimentare multi-soffietto VVM-50-G1/4-T-A
Codice
Descrizione
d
50 mm
d1
27 mm
d2
G1/4 mm
h
72.5 mm
h1
53 mm
h2
7.5 mm
h3
12 mm
s
22 mm
F
4.9 Kg
Volume
53.3 mm3
Peso
41 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD